Електромагнитен разпределител MFH-5/3B-D-2-S-C
151026
GTIN 4052568116637
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2300 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Начин на задействане
електрически