Електрически регулатор на налягане PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S2-3
1709131
GTIN 4052568290870
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1
Работно налягане
0 bar - 50 bar
Диапазон на регулиране на налягането
0.6 bar - 40 bar