Електрически регулатор на налягане PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1
1709212
GTIN 4052568264031
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1
Работно налягане
0 bar - 50 bar
Диапазон на регулиране на налягането
0.4 bar - 40 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.806 bar