Pinch - вентил VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4
2931679
GTIN 4052568255565
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Конструктивна структура
Pinch - вентил, пневматично задействане
Функция на разпределител
2/2 отворен моностабилен
Присъединяване арматура
G1/4
Дебит Kv
0.7 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 4 bar