Въртящо задвижване DSRL-25-180-P-FW
30656
GTIN 4052568003722
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
25
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 180 deg
Разпознаване на позиция
Без