Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Пневматични задвижвания

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Въртящо задвижване DSR-10-180-P

33297

GTIN 4052568115043

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Размер
10
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.5 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 180 deg
Разпознаване на позиция
Без