Разпределител с лост VHER-P-H-B43U-G18

3488216

GTIN 4052568269951

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
4/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
600 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Пневматична работна връзка
G1/8
Работно налягане
0 bar - 10 bar