Разпределител с лост VHER-H-B43E-G14

3515082

GTIN 4052568270087

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
4/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1150 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Пневматична работна връзка
G1/4
Работно налягане
0 bar - 10 bar