Омаслител MS6-LOE-1/4-R
529779
GTIN 4052568085438
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2500 l/min
Работно налягане
1 bar - 16 bar
Минимален дебит за функцията на омаслителя
50 l/min