Регулатор на налягане MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
530329
GTIN 4052568164881
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
880 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.25 bar