Омаслител MS4-LOE-1/4-U

535790

GTIN 4052568087081

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2200 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Минимален дебит за функцията на омаслителя
40 l/min