Електромагнитен разпределител MFH-5/3E-D-1-C-EX
535975
GTIN 4052568170257
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1200 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1
Начин на задействане
електрически