Електромагнитен разпределител MDH-5/2-D-3-M12D-C

540819

GTIN 4052568259938

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
4500 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 3 съгласно ISO 5599-1
Начин на задействане
електрически