Електромагнитен разпределител VSVA-B-D52-D-D1-1R5L

561365

GTIN 4052568208752

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бистабилен доминиращ
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1300 l/min
Пневматична работна връзка
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1 - G1/4
Начин на задействане
електрически