Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L

567004

GTIN 4052568214999

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2800 l/min
Пневматична работна връзка
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1 - G3/8
Начин на задействане
електрически