Преобразувател на налягане SPTE-V1R-Q4-B-2.5K
571472
GTIN 4052568101268
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
-1 bar
Пневматична връзка
QS-4
Електрическо присъединяване
Кабел - отворен край