Пропорционален регулатор на налягане VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1
575128
GTIN 4052568223717
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/8
Диапазон на регулиране на налягането
0.06 bar - 6 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
900 l/min