Регулиращ клапан на налягането MS4-LR-1/4-D6-WR
607246
GTIN 4052568408794
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1800 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.25 bar