Електромагнитен разпределител VMPA14-M1H-NS-S-G1/8-PI

8023573

GTIN 4052568278847

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
460 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Начин на задействане
електрически