Електромагнитен разпределител VMPA14-M1H-HS-S-G1/8-PI

8023575

GTIN 4052568278861

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
460 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Начин на задействане
електрически