Преобразувател на налягане SPTE-V1R-PC10-V-2.5K
8025974
GTIN 4052568293796
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
-1 bar
Пневматична връзка
Патрон 10 mm
Електрическо присъединяване
Кабел - отворен край