Преобразувател на налягане SPTE-V1R-PC10-B-2.5K

8025975

GTIN 4052568293802

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на налягането начална стойност
0 bar
Диапазон на измерване на налягането крайна стойност
-1 bar
Пневматична връзка
Патрон 10 mm
Електрическо присъединяване
Кабел - отворен край