Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-MD-D1-F8-1A1

8033694

GTIN 4052568654948

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
1800 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1
Електрическо присъединяване
Форма А - съгласно EN 175301-803
Работно напрежение
24 V DC