Електромагнитен разпределител VSVA-B-B52-H-D1-F8-1B2

8033711

GTIN 4052568654986

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бистабилен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
1800 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1
Електрическо присъединяване
Форма В
Работно напрежение
24 V DC