Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-AH-D1-F8-1B2
8033713
GTIN 4052568655006
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
1800 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1
Електрическо присъединяване
Форма В
Работно напрежение
24 V DC