Електромагнитен разпределител VSVA-B-T32U-MH-D1-F8-1B2
8033719
GTIN 4052568655068
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
1400 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 1 съгласно ISO 5599-1
Електрическо присъединяване
Форма В
Работно напрежение
24 V DC