Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-AZT-D2-F8
8033760
GTIN 4052568655334
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабил ен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
4100 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1