Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53U-D-D2-F8-1A1

8033791

GTIN 4052568655495

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
3500 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Електрическо присъединяване
Форма А - съгласно EN 175301-803
Работно напрежение
24 V DC