Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53C-H-D2-F8-1B2
8033809
GTIN 4052568655549
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 затворен
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778
3700 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Електрическо присъединяване
Форма В
Работно напрежение
24 V DC