Наклонен вентил VZXA-A-TS6-20-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060514
GTIN 4052568290375
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G3/4 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
14.5 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 16 bar
Клас защита
IP65 - IP67