Наклонен вентил VZXA
Изключителна сила на дебита, лесен за почистване дизайн и модулна конструкция. Телата на вентилите и задвижванията могат да се комбинират свободно: Това ви дава по-голяма гъвкавост при прилагането.
- Максимална гъвкавост, изключително висок дебит
- Дълъг експлоатационен живот
- Арматури от неръждаема стомана или Ecobrass със задвижвания от неръждаема стомана или полимер
- Модулна конструкция
- Хигиеничен, устойчив на замърсяване дизайн
- Бърза и лесна сервизна поддръжка
- Прост и надежден: изключително подходящ за почти всички флуиди с вискозитет до 600 mm2/s
- Висока химическа и термична устойчивост
- Устойчивост благодарение на удължения жизнен цикъл поради опростената възможност за ремонт
- Устойчив в производството благодарение на употребата на алтернативни материали