Наклонен вентил VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060516
GTIN 4052568435691
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G1 1/4 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
35.4 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 16 bar
Клас защита
IP65 - IP67