Наклонен вентил VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
GTIN 4052568435769
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба 2 1/2 NPT съгласно ANSI/ASME B 1.20.1
Дебит Kv
77.4 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 8 bar
Клас защита
IP65 - IP67