Наклонен вентил VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
8060550
GTIN 4052568290580
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба 1 1/2 NPT съгласно ANSI/ASME B 1.20.1
Дебит Kv
41.4 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 9.3 bar
Клас защита
IP65 - IP67