Компактен цилиндър ADN-S-16-5-I-P-A

8076392

GTIN 4052568300166

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
121 N
Ход
5 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни