Компактен цилиндър ADN-S-16-25-I-P
8076399
GTIN 4052568460938
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
121 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни