Цилиндър компактен ADN-S-12-25-I-P

8076413

GTIN 4052568461003

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
68 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни