Компактен цилиндър ADN-S-12-30-A-P-A
8091417
GTIN 4052568301255
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
68 N
Ход
30 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни