Компактен цилиндър ADN-S-12-15-A-P-A

8091422

GTIN 4052568301279

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
68 N
Ход
15 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни