Компактен цилиндър ADN-S-20-15-A-P
8091447
GTIN 4052568461591
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
15 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни