Цилиндър компактен ADN-S-40-50-A-P-A
8092054
GTIN 4052568301620
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
50 mm
Демпфериране
еластични демпферн и пръстени/планки от двете страни