Цилиндър компактен ADN-S-40-10-A-P

8092069

GTIN 4052568793906

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни