Цилиндър компактен ADN-S-50-25-A-P
8092070
GTIN 4052568826222
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни