Компактен цилиндър ADN-S-25-50-A-P

8092105

GTIN 4052568461850

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
50 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни