Наклонен вентил VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111604
GTIN 4052568550561
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба 1/2 NPT съгласно ANSI/ASME B 1.20.1
Дебит Kv
4.6 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 30 bar
Клас защита
IP65 - IP67