Наклонен вентил VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

GTIN 4052568576769

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба 3/4 NPT съгласно ANSI/ASME B 1.20.1
Дебит Kv
11.8 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 30 bar
Клас защита
IP65 - IP67