Pinch - вентил VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4S1-2
8117023
GTIN 4052568462048
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Конструктивна структура
Pinch - вентил, пневматично задействане
Функция на разпределител
2/2 затворен моностабилен
Присъединяване арматура
Clamp съгласно ASME-BPE тип A
Дебит Kv
0.7 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 2 bar