Компактен цилиндър ADN-S-12-35-I-P-A-F1A
8142568
GTIN 4052568570590
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
68 N
Ход
35 mm
Демпфериране
еластични демпфер ни пръстени/планки от двете страни