Компактен цилиндър ADN-S-16-15-I-P-A-F1A
8142730
GTIN 4052568570699
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
121 N
Ход
15 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни