Компактен цилиндър ADN-S-20-45-A-P-A-F1A

8142774

GTIN 4052568570996

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
45 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни